(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

OLFA Gカットはさみ

OLFA Gカットはさみ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
672
通常出荷日:
5日目

【特長】
・ビニールなどが滑らないギザ加工仕上げのステンレス刃の事務用はさみです。
【用途】
・事務用はさみです。
・フィルム・ビニールも滑らずカットできます。
【商品仕様】
・刃長(mm):65
・刃厚(mm):1.8
・全長(mm):160
・JANコード:4901165200952
・トラスココード:808-5504
・質量:39.4g
【材質/仕上】
・グリップ:ABS樹脂
・軸(かしめ部):ステンレス鋼(SUS43)
・刃:ステンレス鋼(SUS42J2)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

672

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : 169B
通常出荷日 5日目
通常単価 672

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)