ビームプロファイラ 2~100μm

ビームプロファイラ 2~100μm
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ビームプロファイルやビーム径の測定が容易です。
・市販のカメラが使用可能です。
・微小径ビームから大口径ビームまで測定可能です。
【商品仕様】
・型番:LBP-BD2
・ビーム径:2~100μm
・測定可能なビーム径:2~100μm
・測定可能な波長:400~1100nm
・測定可能な入力光:~10mW
・電源仕様:DC5V(USB コネクタより給電)
・本体サイズ:本体/50×47×49.7mm、光学系/50×56×235mm
・重量:本体/約120g、光学系/約300g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-6833-01

型番
3-6833-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ビームプロファイラ 2~100μmの型番3-6833-01のページです。
型番3-6833-01に関する仕様情報を記載しております。

3-6833-01で型番確定

ビームプロファイラ 2~100μmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)