デジタルマイクロスコープ(長距離撮影対応) 強化ガラス台

デジタルマイクロスコープ(長距離撮影対応) 強化ガラス台
通常単価:
9,905
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・型番:TG-B
・仕様:強化ガラス台
・サイズ(mm):170×240×20

(i)ご注意

  • こちらは強化ガラス台のみの販売となりますので、本体は別売です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-9560-12

型番
2-9560-12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,905円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

デジタルマイクロスコープ(長距離撮影対応) 強化ガラス台の型番2-9560-12のページです。
型番2-9560-12に関する仕様情報を記載しております。

2-9560-12で型番確定

デジタルマイクロスコープ(長距離撮影対応) 強化ガラス台のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)