(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンプルチューブT502DG

サンプルチューブT502DG

通常単価:
15,760
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・型番:T502DG
・仕様:キャップ
・容量(mL):緑
・入数:1袋(1000個入)
・材質:PP(ポリプロピレン)
・耐熱温度:-196~+121℃
・オートクレーブ可

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

15,760

型番 : 3-7005-13
通常出荷日 1日目
通常単価 15,760

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

  • ポリロート 外径 30~300mm
    ポリロート 外径 30~300mm

    アズワン

    通常価格: 34円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ステンレスロート
    ステンレスロート

    アズワン

    通常価格: 1,710円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 一斗缶用ロート
    一斗缶用ロート

    アズワン

    通常価格: 2,070円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 広口ロート
    広口ロート

    アズワン

    通常価格: 3,062円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • PPロート
    PPロート

    アズワン

    通常価格: 124円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ジョウゴ φ76×90mm~φ232×241mm
    ジョウゴ φ76×90mm~φ232×241mm

    アズワン

    通常価格: 2,430円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 粉末ロート 外径(mm) 60~180
    粉末ロート 外径(mm) 60~180

    アズワン

    通常価格: 386円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 太口ロート
    太口ロート

    アズワン

    通常価格: 3,421円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ステンロート
    ステンロート

    アズワン

    通常価格: 2,682円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 液体ろ過筒
    液体ろ過筒

    アズワン

    通常価格: 3,421円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ポリロート
    ポリロート

    瑞穂化成工業

    通常価格: 105円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 粉末ロート PP 60φ~180φ
    粉末ロート PP 60φ~180φ

    東京硝子器械

    通常価格: 288円~

    通常出荷日: 90日目

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)