ブライン濃度屈折計RAS-050

ブライン濃度屈折計RAS-050
通常単価:
19,600
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・エチレングリコールやプロピレングリコールの濃度と凍結温度を測定できます。
【商品仕様】
・型番:RAS-050
・サイズ:40×40×178mm
・重量:165g
・測定範囲:濃度0~58.4%(EG)、0~62.4%(PG)、凍結温度/-50~0℃
・最小目盛:EG/10℃、PG/5℃
・付属品:目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-6534-01

型番
3-6534-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

19,600円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ブライン濃度屈折計RAS-050の型番3-6534-01のページです。
型番3-6534-01に関する仕様情報を記載しております。

3-6534-01で型番確定