(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

モバイルストアーカートMS24C

モバイルストアーカートMS24C

通常単価:
36,375
通常出荷日:
1日目

【特長】
・工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。
・軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。
・天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
【商品仕様】
・型番:MS24C
・段数:浅型2個
・重量(kg):22.5
・材質:ABS樹脂
・棚板有効サイズ:665×430mm
・サイズ:905×530×870mm
・キャスター:φ100mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
・天板・棚板耐荷重:70kg/段
・引出し内寸法:290×350×72mm
・組み立て式

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

36,375

型番 : 3-6501-01
通常出荷日 1日目
通常単価 36,375

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

モバイルストアーカートMS24Cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)