(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

モバイルカートMC42

モバイルカートMC42

通常単価:
18,620
通常出荷日:
1日目

【特長】
・工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。
・軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。
・天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
【商品仕様】
・型番:MC42
・段数:3段
・サイズ(mm):675×435×850
・重量(kg):7.8
・材質:天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
・棚板有効サイズ:510×410mm
・棚板間隔:295mm
・キャスター:φ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
・耐荷重:50kg/段
・組み立て式

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

18,620

型番 : 3-6498-03
通常出荷日 1日目
通常単価 18,620

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)