ズーム実体顕微鏡CP-745T-U

ズーム実体顕微鏡CP-745T-U
通常単価:
178,850
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・型番:CP-745T-U
・タイプ:三眼
・総合倍率:7~45×
・接眼レンズ:WF10×(視野数20)
・対物レンズ:0.7~4.5×
・ズーム比:6.5:1
・鏡筒型式:傾斜角45°・360°回転式
・眼幅調整範囲:55~75mm
・作動距離:100mm
・実視野:65mm
・スタンド:サイズ/230×230×80mm、支柱高さ/420mm、重量/15kg
・顕微鏡本体サイズ:230×230×640mm
・重量:9.0kg
・※リング証明(MIC-199)は付属していません(別売)。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-6303-02

型番
3-6303-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

178,850円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

ズーム実体顕微鏡CP-745T-Uの型番3-6303-02のページです。
型番3-6303-02に関する仕様情報を記載しております。

3-6303-02で型番確定