生物顕微鏡A-320T-LED-PLAN

生物顕微鏡A-320T-LED-PLAN
通常単価:
122,500
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・型番:A-320T-LED-PLAN
・タイプ:三眼
・総合倍率:40~1000×
・接眼レンズ:WF10×(視野数18)
・対物レンズ:4×・10×・40×(S)・100×(S;Oil)
・鏡筒型式:双眼ヘッド・傾斜度30°
・焦点調節:同軸粗微動方式(精度/2μm)
・ステージ:140×140mm
・眼幅調節範囲:55~75mm
・照明:LEDライト調節可
・コンデンサ:アッベ式(NA1.25)虹彩絞り・フィルターホルダー付き
・電源:AC90~240V 50/60Hz
・電源コード長:130cm
・サイズ:200×370×440mm
・重量:6.1kg
・※100倍対物レンズには油浸オイルが必要です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-6299-02

型番
3-6299-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

122,500円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

生物顕微鏡A-320T-LED-PLANの型番3-6299-02のページです。
型番3-6299-02に関する仕様情報を記載しております。

3-6299-02で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)