クッション付安全メガネVG-20301

クッション付安全メガネVG-20301

通常単価:
1,080
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・メガネ内側にクッションがついており、フィット感に優れています。
・固定バンドは着脱・調整が可能です。
【商品仕様】
・型番:VG-20301
・重量(g)※:38
・材質:レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/PC(ポリカーボネート)・TPR(熱可塑性樹脂)、クッション/TPR(熱可塑性樹脂)、固定バンド/ポリエステル
・防曇加工
・紫外線カット率:100%
・メガネ併用不可
・CEマーク取得品
・※固定バンド除く

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,080

型番 : 3-6171-01
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,080

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

クッション付安全メガネVG-20301のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)