ホルダーF-50

ホルダーF-50
通常単価:
6,804
通常出荷日:
17日目

【アズワン2017年度カタログ新商品】

【特長】
・素子サイズやサンプル形状に合わせてホルダーが選択できます。
・スライド方式は、サイズ有効範囲で可変調整させ利用できます。
【商品仕様】
・型番:F-50
・適用素子:円形フィルター×5枚
・適用素子サイズ(mm):φ50
・重量(g):110
・材質:アルミニウム(表面アルマイト処理)
・コバ厚(最大):5mm
・固定方式:溝はめ込み
・ステンレスポール(φ12×60mm)付き

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-5129-09

型番
3-5129-09
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,804円

1個

17日目

Loading...

  1. 1

ホルダーF-50の型番3-5129-09のページです。
型番3-5129-09に関する仕様情報を記載しております。

3-5129-09で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)