小型熱プレス機HC300-01

小型熱プレス機HC300-01

通常単価:
515,608
通常出荷日:
1日目

【特長】
・成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。
・加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。
・上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。
・樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
・各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
・油圧で作動しますので加重が容易です。
・圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
【商品仕様】
・型番:HC300-01
・加重(t):0~1
・サイズ(mm):495×430×500
・重量(kg):約63
・熱板サイズ: 200×150mm
・熱板ストローク: 0~90mm
・加熱温度:最高温度300℃
・ヒーター容量: 660W/熱板×2枚
・温度調節:PID方式
・圧力計遺留針付き・アナログ表示
・電源:AC100V 50/60Hz
・電源コード長: 2.5m(3Pプラグ付き)
・※本製品は水冷式ですが、機器単体での冷却はできません。必ず水道水または、冷却水を循環させてご使用ください。
・※長時間の圧力の保持はできません。
・※加圧は最大値の50%以上でのご使用を推奨します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

515,608

型番 : 2-8157-11
通常出荷日 1日目
通常単価 515,608

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ステンレス球 画像

ステンレス球

アズワン

衝撃試験用鋼球 画像

衝撃試験用鋼球

アズワン