セラミックホットスターラーCHPS-250AF

セラミックホットスターラーCHPS-250AF

通常単価:
50,429
通常出荷日:
1日目

【特長】
・セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。
・最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
・新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
・高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。
・スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
【商品仕様】
・型番:CHPS-250AF
・最高温度(℃):550
・プレートサイズ(mm):250×250
・回転数:最大約1200rpm
・モーター:DCブラシモーター
・温度制御方式:PID制御
・センサー:K熱電対
・温度・回転数調節:ボリューム設定式
・材質:プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装
・ヒーター容量:1400W
・安全装置:過電流ヒューズ・高温警告表示機能
・電源:AC100V 50/60Hz
・電源コード長:約1.5m
・本体サイズ:270×368×104mm
・重量:約3.5kg
・※回転子は付属していません。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

50,429

型番 : 2-8080-32
通常出荷日 1日目
通常単価 50,429

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

回転子 画像

回転子

アズワン

撹拌羽根 画像

撹拌羽根

アズワン

セラミックホットスターラーCHPS-250AFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)