コンパクトドライアスピレーター交換用ボトル

コンパクトドライアスピレーター交換用ボトル

通常単価:
1,801
通常出荷日:
1日目

【アズワン2017年度カタログ新商品】

【商品仕様】
・型番:交換用ボトル
・サイズ(mm):φ77×127.5
・真空到達度:-75kPa
・排気速度:8L/min(50Hz)、9.6L/min(60Hz)
・接続口径:吸気口/φ7.5mm、排気口/φ7.5mm
・真空計:ブルドン管式真空計
・電源:AC100V 50/60Hz 0.8A

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,801

型番 : 2-7838-21
通常出荷日 1日目
通常単価 1,801

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

コンパクトドライアスピレーター交換用ボトルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)