ビオラモディスポピペット10

ビオラモディスポピペット10

通常単価:
6,843
通常出荷日:
1日目

【アズワン2017年度カタログ新商品】

【特長】
・開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
・2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
・容量を識別できるように色分けしています。
・精度は全量で±2%です。
・綿栓付きですので過充填を防止します。
・個々の商品には、ロット番号を記載しています。
・外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
・袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
【商品仕様】
・容量(mL):10
・一目盛(mL):0.1
・上部外径(φmm):8
・色:橙
・入数:1箱((1本/袋×50)×4袋)
・※サンプルをご用意しております。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

6,843

型番 : 2-4132-14
通常出荷日 1日目
通常単価 6,843

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ビオラモディスポピペット10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)