ビオラモポリカーボネイト角型ボトル150(ケース販売)

ビオラモポリカーボネイト角型ボトル150(ケース販売)

通常単価:
6,034
通常出荷日:
7日目

【アズワン2017年度カタログ新商品】

【特長】
・ポリカーボネイト製で、耐衝撃性に優れています。
・目盛は見やすい白地印刷です。
【商品仕様】
・容量(mL):150(ケース販売)
・口内径×胴寸法×高さ※(mm):φ37.8×63.8角×95.3
・入数:1箱(24本入)
・材質:本体/PC(ポリカーボネイト)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
・目盛付き
・γ線滅菌済(個包装)
・※高さはキャップサイズを含みません。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

6,034

型番 : 2-4130-51
通常出荷日 7日目
通常単価 6,034

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ビオラモポリカーボネイト角型ボトル150(ケース販売)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)