ダイリューターDIL-300N

ダイリューターDIL-300N

通常単価:
238,458
通常出荷日:
1日目

【特長】
・サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。
・電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。
・フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
【商品仕様】
・型番:DIL-300N<本体>
・▼希釈倍率設定範囲:1.1~100倍
・▼モーター:ステッピングモーター
・▼分注流量:最大流量 約1000mL/min、平均流量 約600mL/min(例:総量100g時)
・▼分注総量:5~300g
・▼分注精度:目標重量±0.5g以内
・▼使用チューブ:シリコンチューブ(内径φ7mm×外径φ10mm)
・▼重量:約3.5kg
・▼電源:AC100~240V 50/60Hz
・▼サイズ:130×160×125mm<電子天秤>
・▼秤量:1500g
・▼分解能:0.1・0.5・0.5g(自動切替)
・▼電源:AC100V 50/60Hz

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

238,458

型番 : 2-3554-21
通常出荷日 1日目
通常単価 238,458

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)