サポートベルト(スカイブルー)

サポートベルト(スカイブルー)

通常単価:
3,389
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・1本吊り専用胴ベルト型安全帯用補助ベルト
・50、60mm安全帯に使用可能
・材質…ナイロン
・サイズ…100×650mm
・厚み…10mm
・重量…250g
・付属品…工具吊フック、ハンガー
・カラー…スカイブルー
・JAN:4518340875944

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

3,389

型番 : EA998FC-3
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 3,389

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

サポートベルト(スカイブルー)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)