• 2017/9/24 16:00 ~ 22:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
80ml グリースガン

80ml グリースガン

通常単価:
3,015
通常出荷日:
2日目

【商品仕様】
・最大排出圧力…25MPa
・容量…80mL
・一回当たりの排出容量…0.75mL
・ノズル長…115mm
・ノズル径…32mm
・サイズ…L:214mm、L1:145mm
・重量…0.5kg
・JAN:4548745570472

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
2日目
3,015

型番 : EA991CF-8
通常出荷日 2日目
通常単価 3,015

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

80ml グリースガンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)