(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

990-1420mm セーフティーツールランヤード

990-1420mm セーフティーツールランヤード

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
1,935
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…ベルト:ポリエステル
カラビナフック:スチール
・使用荷重…約2.72kg
・全長…990/1420mm(カラビナフック含む)
・両端カラビナフック(線径8mm)付
・カラビナフックサイズ…80×38mm
・カラビナフック線径…8mm
・最大開口…10mm
・総重量…約160g
・カラビナフックが2個付いたツールランヤードです。
・工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
・内部に緩衝ゴム入っています。
・JAN:4548745798388

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

1,935

型番 : EA983SL-117
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 1,935

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

990-1420mm セーフティーツールランヤードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)