250x90x360mm キーボックス(可変ダイヤル式/50本用)

250x90x360mm キーボックス(可変ダイヤル式/50本用)

通常単価:
9,595
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…スチール
・鍵2本、取付アンカー付
・壁掛け式
・4桁ダイアル式、番号設定可能
・色分類できるキーホルダーが便利です。
・キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付
・キーハンガー数…50個
・サイズ…250×90×360(H)mm
・JAN:4548745267891

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

9,595

型番 : EA956VK-50
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 9,595

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

250x90x360mm キーボックス(可変ダイヤル式/50本用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)