その他の型番を見る
1800x450x700mm 作業テーブル(OD色) EA954E-36

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1800x450x700mm 作業テーブル(OD色)
型番:EA954E-36

通常単価 : 16,340 特別価格 16,340
通常出荷日 : 1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・サイズ…1800(W)×450(D)×700(H)mm
・折りたたみ時サイズ…1800(W)×450(D)×85(H)mm
・重量…14.5kg
・耐荷重…30kg
・材質…天板:メラミン化粧板、脚部:スチール
・アジャスター付
・JAN:4548745721669

1800x450x700mm 作業テーブル(OD色)の型番EA954E-36のページです。
型番EA954E-36に関する仕様情報を記載しております。

商品担当おすすめ

1800x450x700mm 作業テーブル(OD色)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)