50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黒)

50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黒)

通常単価:
2,450
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・幅…50mm
・長さ…5m
・厚み…0.8mm
・色…黒色
・材質…砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙
・一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに
・建設現場など高所作業の足場に
・ビル出入口、工作機械周りの床面に
・屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
・JAN:4548745884982

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

2,450

型番 : EA944DD-2A
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 2,450

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黒)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)