300ml 水性多用途スプレー(赤)

300ml 水性多用途スプレー(赤)

通常単価:
720
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・ツヤあり
・内容量:300ml
・カラー:赤
・塗り面積(1回塗り):1.0/2.0m2
・塗り面積(2回塗り):約0.5/1.0m2
・乾燥時間(指触):20℃:約8分冬期:約16分
(半硬化):20℃:約20分、冬期:約30分
・鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。
・発泡スチロールにも塗れます。
・ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。
・硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
・密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。
・指定可燃物で安心。有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。
*スチロール・ABS・アクリル・硬質塩ビ以外は塗れません。
*自動車・高級家具・食器類・床・浴室などの常時見時を使用する場所・熱いものを置くテーブルなどには使用しないでください。
・サイズ:直径60×190(H)mm
・重量:330g
・材質:容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック
・JAN:4548745561227

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

720

型番 : EA942EB-35
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 720

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

300ml 水性多用途スプレー(赤)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)