600ml 発泡ウレタンフォーム(一液性/グリーン)

600ml 発泡ウレタンフォーム(一液性/グリーン)

通常単価:
3,380
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…発泡ウレタン
・発泡ガス…HC(ノンフロン)
・用途…結露防止、断熱、保温、パイプまわりの充填、穴埋め等
・すき間充填可能(最大5cm角)
・360°どの方向でも使用できます。
・フォーム色…ライトグリーン
・日本接着剤工業会自主表示登録品(JAIAF☆☆☆☆)
・発泡倍率…30倍
・容量…600ml
・発泡容積…27/31L
・本体重量…732g
・JAN:4548745749922

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

3,380

型番 : EA930TC-4
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 3,380

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

600ml 発泡ウレタンフォーム(一液性/グリーン)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)