アクリル水槽 約50L PW454530

アクリル水槽 約50L PW454530

通常単価:
16,211
通常出荷日:
1日目

【特長】
・透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。
【商品仕様】
・型番:PW454530
・容量(L):約50
・外寸法(mm):450×450×300
・材質:PMMA(アクリル樹脂)
・板厚:5mm
・耐水温:50℃
・重量(約):4.8kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

16,211

型番 : 1-2982-13
通常出荷日 1日目
通常単価 16,211

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)