アクリル水槽 約44L PW306030

アクリル水槽 約44L PW306030

通常単価:
18,012
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。
【商品仕様】
・型番:PW306030
・容量(L):約44
・外寸法(mm):300×600×300
・材質:PMMA(アクリル樹脂)
・板厚:5mm
・耐水温:50℃
・重量(約):4.6kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

18,012

型番 : 1-2982-12
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 18,012

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)