ビオラモディスポピペット10 滅菌

ビオラモディスポピペット10 滅菌

通常単価:
5,762
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【アズワン2017年度カタログ新商品】

【特長】
・開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
・2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
・容量を識別できるように色分けしています。
・精度は全量で±2%です。
・綿栓付きですので過充填を防止します。
・個々の商品には、ロット番号を記載しています。
・外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
【商品仕様】
・容量(mL):10
・一目盛(mL):0.1
・上部外径(φmm):8
・入数:1箱(1本/袋×200袋)
・色:橙
・材質:PS(ポリスチレン)
・γ線滅菌済(個包装)
・綿栓付き
・パイロジェンフリー
・CEマーク
・外箱サイズ:402×303×141mm

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

5,762

型番 : 1-2247-14
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 5,762

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ビオラモディスポピペット10 滅菌のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)