小型高純度窒素ガス発生機NM9100

小型高純度窒素ガス発生機NM9100

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・不純物除去フィルターが不要で、常に高純度窒素を供給します。
・高圧ガス使用届けが不要です。
・分析機器用パージガスや高純度窒素ガスの供給源に適しています。
【商品仕様】
・型番:NM9100
・サイズ(mm):275×607×500
・重量(kg):約50
・窒素発生方式:圧力スイング吸着法(PSA法)
・常用圧力範囲:350~250kPa
・窒素ガス圧:0.1~0.35MPa
・常用流量範囲:2~10L/min
・窒素発生量:4~8L/min(純度99.9%~99%)
・圧力調整:圧力調整器・圧力計付き
・流量調節:ニードルバルブ
・電源:AC100V 50/60Hz 6A
・電源コード:2m 3Pプラグ
・※運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : 1-2181-11
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

小型高純度窒素ガス発生機NM9100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)