デジタルマルチメーターU1242C

デジタルマルチメーターU1242C
通常単価:
35,025
通常出荷日:
1日目

【特長】
・データ記録方法は、内部メモリかソフトウェアを使用してケーブル経由でPCにデータを送信することができます。
・Vセンス機能(非接触でAC電圧を検出する手法)が備わり、電気が流れているワイヤーに触れることがないように保護します。
・電圧を検出すると、警告音とLEDライトの点滅によって通知します。
・片手で内蔵のLEDフラッシュライトをオンにしてテスト対象を照らすことができます。
【商品仕様】
・型番:U1242C
・仕様:本体
・表示分解能:10,000カウント分解能・デュアルディスプレイ
・基本DC電圧確度:0.0009
・測定範囲:DC電圧・AC電圧/100mV~1000V、DC電流・AC電流/1000μA~10A、抵抗/1000Ω(U1241C)・100Ω~ 100MΩ(U1242C)、周波数/100Hz~10MHz、キャパシタンス/1000nF~10mF、温度(K熱電対)/-200 ℃~1372℃
・電源:単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)
・安全規格・規制適合:CATIII 1000V/CATIV 600V、EN/IEC 61010-2-030:2010、EN/IEC 61010-1:2010
・サイズ:198×96×57mm
・重量:545g
・防塵・防水:IP-67
・付属品:テストプローブ、リード、校正証明書

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-2175-22

型番
1-2175-22
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

35,025円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

デジタルマルチメーターU1242Cの型番1-2175-22のページです。
型番1-2175-22に関する仕様情報を記載しております。

1-2175-22で型番確定

デジタルマルチメーターU1242Cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)