電動ファン付呼吸用保護具高性能フィルター(P3)

電動ファン付呼吸用保護具高性能フィルター(P3)

通常単価:
4,593
通常出荷日:
1日目

【特長】
・軽量コンパクトで人間工学に基づいたデザインを採用しています。
・ブロアユニットは帯電防止ポリプロピレン素材を採用しています。
・フィルターの目詰まり・バッテリーの容量低下を警告ランプとアラームで知らせます。
【商品仕様】
・型番:高性能フィルター(P3)
・粒子捕集率(Naclに対する性能):99.97%以上
・最低必要風量:154L/min以上
・バッテリー:連続使用/約8時間、充電/約14時間
・重量:1.3kg
・防爆構造電気気化器器具型式検定合格品
・セット内容:フード、ホース、ブロアーユニット、バッテリー、充電器、フィルター(1個)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

4,593

型番 : 1-1967-32
通常出荷日 1日目
通常単価 4,593

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

電動ファン付呼吸用保護具高性能フィルター(P3)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)