330ml シリコ-ンシーラント(グレー/10本)

330ml シリコ-ンシーラント(グレー/10本)

通常単価:
4,778
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・カラー…グレー
・内容量…330ml
・サイズ…直径50×295mm
・重量…約400g
・使用温度範囲…-50/150℃
・押出し可能温度…-15/50℃
・硬化速度(24時間後)…5℃:0.5mm、20℃:3mm
・硬さ…25Hs
・引張強さ…16kgf/cm2
・伸び…500%
・引裂強さ…4kgf/cm
・外観…ペースト状
・成分…一成分形シリコーン系シーリング材
・建築内外装、ガラス回り、配管回りなどのシールに最適です。
・耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。
・硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。
・一成分形で、カートリッジから押し出しやすく、そのうえ垂れがないため施工が簡単です。
・入数…10本
・JAN:4548745818536

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

4,778

型番 : EA930AN-24
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 4,778

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

330ml シリコ-ンシーラント(グレー/10本)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)