(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

170×220mm ペーパータオル(再生紙100%使用)

170×220mm ペーパータオル(再生紙100%使用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
141円~
通常出荷日:
1日目~  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】・経済的なエコノミーサイズ・再生紙100%使用

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 詳細3:
    経済的なエコノミーサイズ
  • 商品詳細種別:
    170x220mm ペーパータオル(再生紙100%使用)
  • シートサイズ:
    170×220mm
  • パックサイズ:
    75×220×85mm

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
ケースサイズ

絞り込み

  • 385×695×230mm
  • 解除
詳細1

絞り込み

  • 入数は1ケース、42パック入り
  • 入数は1パック、シングル200枚入り
  • 解除
詳細2

絞り込み

  • 再生紙100%使用
  • 再生紙100%使用した環境配慮商品
  • 解除
重量

絞り込み

  • 324g
  • 解除
ケース重量

絞り込み

  • 13.5kg
  • 解除
パック重量

絞り込み

  • 324g
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
-
入数は1パック、シングル200枚入り
再生紙100%使用した環境配慮商品
324g
-
-

1日目

一部当日出荷可能

141

型番 : EA929AE-7A
通常出荷日 1日目

一部当日出荷可能

通常単価(税別) 141

スペック

  • ケースサイズ
    -
  • 詳細1
    入数は1パック、シングル200枚入り
  • 詳細2
    再生紙100%使用した環境配慮商品
  • 詳細3
    経済的なエコノミーサイズ
  • 商品詳細種別
    170x220mm ペーパータオル(再生紙100%使用)
  • 重量
    324g
  • シートサイズ
    170×220mm
  • ケース重量
    -
  • パックサイズ
    75×220×85mm
  • パック重量
    -
  • 1パック
    -
  • 詳細4
    フィルムパックタイプ
385×695×230mm
入数は1ケース、42パック入り
再生紙100%使用
-
13.5kg
324g

お見積り

5,414

型番 : EA929AE-7BA
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 5,414

スペック

  • ケースサイズ
    385×695×230mm
  • 詳細1
    入数は1ケース、42パック入り
  • 詳細2
    再生紙100%使用
  • 詳細3
    経済的なエコノミーサイズ
  • 商品詳細種別
    170x220mm ペーパータオル(再生紙100%使用)
  • 重量
    -
  • シートサイズ
    170×220mm
  • ケース重量
    13.5kg
  • パックサイズ
    75×220×85mm
  • パック重量
    324g
  • 1パック
    シングル200枚入り
  • 詳細4
    -

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・経済的なエコノミーサイズ
・再生紙100%使用

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

170×220mm ペーパータオル(再生紙100%使用)

170×220mm ペーパータオル(再生紙100%使用)

    218x230mm ハンドタオル(滅菌処理)

    218x230mm ハンドタオル(滅菌処理)

      230x248mm ペーパータオル(パルプ100%)

      230x248mm ペーパータオル(パルプ100%)

        335x343mm 工業用ワイパー(不織布)

        335x343mm 工業用ワイパー(不織布)

          280x239mm 工業用ワイパー(中厚)

          280x239mm 工業用ワイパー(中厚)

            216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚)

            216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚)

              210x225mm ハンドタオル(200枚)

              210x225mm ハンドタオル(200枚)

                218×170mm ペーパーハンドタオル(200組)

                218×170mm ペーパーハンドタオル(200組)

                  380x600mm 工業用ワイパー(パルプ100% 無漂白タイプ)

                  380x600mm 工業用ワイパー(パルプ100% 無漂白タイプ)

                    230×220mm ペーパータオル(再生紙100%使用)

                    230×220mm ペーパータオル(再生紙100%使用)

                      205x315mm ハンドタオル(120枚)

                      205x315mm ハンドタオル(120枚)

                        254x305mm 工業用ワイパー(特厚)/替ワイパー

                        254x305mm 工業用ワイパー(特厚)/替ワイパー

                          工業用ワイパー(パルプ、ポリプロピレン)

                          工業用ワイパー(パルプ、ポリプロピレン)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            141円~ 739円~ 264円~ 1,014円~ 689円~ 2,065円~ 284円~ 159円~ 625円~ 159円~ 321円~ 3,097円~ 539円~
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 お見積り   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 お見積り   1日目~   当日出荷可能
                            詳細3 経済的なエコノミーサイズ - - - 40%再生繊維使用 25%再生繊維使用 専用ディスペンサー、EA929AP-10Aをご使用下さい - - 一般的なレギュラータイプ 専用ディスペンサー、EA929AP-20をご使用下さい 25%再生セルロース繊維使用 -
                            商品詳細種別 170x220mm ペーパータオル(再生紙100%使用) 218x230mm ハンドタオル(滅菌処理) 230x248mm ペーパータオル(パルプ100%) 335x343mm 工業用ワイパー(不織布) 280x239mm 工業用ワイパー(中厚) 216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚) 210x225mm ハンドタオル(200枚) 218x170mm ハンドタオル(200組) 380x600mm 工業用ワイパー(パルプ100% 無漂白タイプ) 230x220mm ペーパータオル(再生紙100%使用) 205x315mm ハンドタオル(120枚) 254x305mm 工業用ワイパー(特厚)/替ワイパー 工業用ワイパー(パルプ、ポリプロピレン)
                            シートサイズ 170×220mm 218×230mm 230×248mm 335×343mm - - 210×225mm 170×218mm - 230×220mm 205×315mm - -
                            パックサイズ 75×220×85mm - 60×248×115mm - - - - - - 80×225×120mm - - -

                            170×220mm ペーパータオル(再生紙100%使用)のレビュー

                            評価 5.0 平均5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
                            • 会社の手洗い場のペーパータオル2020/05/22
                              評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              ウイルス感染対策として、トイレや手洗い場にペーパータオルを設置しました。特に申し分なく使えます。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)