(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

310mm クリーニングブラシ

310mm クリーニングブラシ

通常単価(税別):
893
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】・サイズ…幅110mm×厚さ40mm×高さ310mm・重量…72g...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • サイズ:
    幅110mm×厚さ40mm×高さ310mm
  • 材質:
    柄:ABS毛材:ポリエステル
  • 重量:
    72g
  • カラー:
    ブルー

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

893

型番 : EA928AA-35B
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 893

スペック

  • サイズ
    幅110mm×厚さ40mm×高さ310mm
  • 材質
    柄:ABS毛材:ポリエステル
  • 重量
    72g
  • カラー
    ブルー

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…幅110mm×厚さ40mm×高さ310mm
・重量…72g
・材質…柄:ABS
毛材:ポリエステル
・カラー…ブルー
・ディスプレイやOA機器のお掃除に最適なノーマルタイプのクリーニングブラシです。
・機器本体を傷つけにくい、毛足の長い、やわらかい毛を採用しています。
・グリップ先端には、穂先にくせが付きにくいように、吊り下げて保管できるフック穴が付いています。
・JAN:4548745674132

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

310mm クリーニングブラシ

310mm クリーニングブラシ

    エレコム エレコム/クリーニングブラシ/ノーマルタイプ/ホワイト

    エレコム エレコム/クリーニングブラシ/ノーマルタイプ/ホワイト

      エレコム クリーニングブラシ回転タイプ2種類の毛ブルー

      エレコム クリーニングブラシ回転タイプ2種類の毛ブルー

        エレコム クリーニングブラシコンパクト収納タイプ2種類の毛ネイビー

        エレコム クリーニングブラシコンパクト収納タイプ2種類の毛ネイビー

          エレコム クリーニングブラシコンパクト収納タイプ2種類の毛ブルー

          エレコム クリーニングブラシコンパクト収納タイプ2種類の毛ブルー

            エレコム クリーニングブラシコンパクト収納タイプ2種類の毛ホワイト

            エレコム クリーニングブラシコンパクト収納タイプ2種類の毛ホワイト

              130mm コンパクトクリーニングブラシ EA928AA-31A

              130mm コンパクトクリーニングブラシ EA928AA-31A

                オーム電機 クリーニングブラシコンパクト

                オーム電機 クリーニングブラシコンパクト

                  ナイスクリン ソフト

                  ナイスクリン ソフト

                    エレコム クリーニングブラシ多機能タイプ収納ケース付ホワイト

                    エレコム クリーニングブラシ多機能タイプ収納ケース付ホワイト

                      オーム電機 クリーニングブラシ ブラック

                      オーム電機 クリーニングブラシ ブラック

                        エレコム クリーニングブラシ多機能タイプ収納ケース付ブルー

                        エレコム クリーニングブラシ多機能タイプ収納ケース付ブルー

                          エレコム クリーニングブラシ多機能タイプ取り替え用ブラシヘッド

                          エレコム クリーニングブラシ多機能タイプ取り替え用ブラシヘッド

                            メーカー エスコ エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エスコ オーム電機(ライト) 八ツ矢工業 エレコム オーム電機(ライト) エレコム エレコム
                            通常価格
                            (税別)
                            893円 628円 1,199円 1,061円 1,061円 1,061円 1,209円 320円 570円 2,151円 320円 2,151円 1,061円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   4日目  
                            サイズ 幅110mm×厚さ40mm×高さ310mm - - - - - 幅35mm×厚さ17mm×高さ105mm~130mm - - - - - -
                            材質 柄:ABS毛材:ポリエステル - - - - - 柄:ABS、毛材:ポリエステル、ポリプロピレン、ナイロン - - - - - -
                            重量 72g - - - - - 30g - - - - - -
                            カラー ブルー - - - - - ブルー - - - - - -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)