(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

250mm オーディオクリーナー

250mm オーディオクリーナー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
806
通常出荷日:
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】・全長…約250mm・毛…特殊ポリプロピレン・コンポやオーディオ等...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 全長:
    約250mm
  • ブラシサイズ:
    φ55mm
  • 毛:
    特殊ポリプロピレン
  • 毛丈:
    90mm

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

一部当日出荷可能

806

型番 : EA928AA-3
通常出荷日 1日目

一部当日出荷可能

通常単価(税別) 806

スペック

  • 全長
    約250mm
  • ブラシサイズ
    φ55mm
  • 特殊ポリプロピレン
  • 毛丈
    90mm

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【商品仕様】
・全長…約250mm
・毛…特殊ポリプロピレン
・コンポやオーディオ等の機器の汚れ、すきまのホコリを静電気の作用で吸着除去します。
・器具に傷をつけません。
・JAN:4518340132412

商品担当おすすめ

伸縮吸水モップ・スポンジ 画像

伸縮吸水モップ・スポンジ

エスコ

【商品仕様】材質…本体:アルミ・ABS樹脂、スポンジ:PVA。全長…約880/1260mm。重量…0.9kg。先端幅…280mm。JAN:4518340757622

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

250mm オーディオクリーナー

250mm オーディオクリーナー

    240mm モップホルダー

    240mm モップホルダー

      EFウィンドークリーナー 伸縮

      EFウィンドークリーナー 伸縮

        クイックルワイパー 業務用 セット

        クイックルワイパー 業務用 セット

          コンドル シルバーワイパーP スペア

          コンドル シルバーワイパーP スペア

            340mm ハンドモップ

            340mm ハンドモップ

              750mm スペアーモップ

              750mm スペアーモップ

                220mm サッシブラシ

                220mm サッシブラシ

                  ハンドワイパー用ケース

                  ハンドワイパー用ケース

                    270mm網戸・フィルタークリーナー

                    270mm網戸・フィルタークリーナー

                      660mmクリーンハタキ

                      660mmクリーンハタキ

                        テラモト ワックスタンク

                        テラモト ワックスタンク

                          590mmハンディモップ

                          590mmハンディモップ

                            メーカー エスコ エスコ テラモト アズワン 山崎産業 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ テラモト エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            806円 834円 2,857円 14,861円 1,288円 464円 2,687円 159円 3,542円 806円 448円 18,814円 3,304円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 お見積り   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能
                            全長 約250mm - - - - 250mm - 165mm - 270mm 約660mm - 560mm
                            ブラシサイズ φ55mm - - - - - - 9×45mm - 20×170mm - - 50×590mm
                            特殊ポリプロピレン - - - - - - - - - - - -
                            毛丈 90mm - - - - - - 約30mm - 35mm 195mm - -

                            250mm オーディオクリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)