(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

2100x460mm 刺股(U字/足掛け付)

2100x460mm 刺股(U字/足掛け付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
16,340
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…柄:アルミパイプ
U字部:スチールパイプ
グリップ:ゴム
・全長…2100mm
・U字部内寸…460mm
・重量…1.5kg
・足掛け付
・万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。
・学校やマンション、子供やお年寄りの多い施設内での安全の為の護身具として最適です。
・相手と距離を置ける全長約2100mm。
・女性にも使える重さ約1.5kg
・滑りにくい長巻ゴムのグリップで、しっかりと力が入ります。
・JAN:4548745910353

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

16,340

型番 : EA916XY-11
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 16,340

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ワイヤレスインターホン(親機+室内子機) 画像

ワイヤレスインターホン(親機+室内子機)

エスコ

【商品仕様】親機+室内子機セット。電源…親機・室内子機:専用ACアダプタ。電波到達距離…100m。設置可能場所…親機・室内子機:屋内用。消費電力…親機・室内子機:1.1W。音量…親機・室内子機:95dB/10cm(音量大のとき)。サイズ…親機・室内子機:89(W)×22(D)×135(H)mm。重量…親機・室内子機:130g。取付方法…壁付け(室内子機はスタンド付きで平置きも可能)。付属品…専用ACアダプタ、壁面取付金具、取

ワイヤレスチャイムドア開閉センサー 画像

ワイヤレスチャイムドア開閉センサー

エスコ

【商品仕様】配線が不要なワイヤレスタイプ。音量…約88dB(50cm)。電波到達距離…約120m(見通し距離)。電源…受信器:単3電池×3本(別売)、送信器:CR2032(コイン電池)×1個(別売)。サイズ…受信器:142×29×80(H)mm、送信器:38×9×93(H)mm。重量…受信器:約138g、送信器:約22g。お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので音による送信器の判別が可能です。ドア

ワイヤレスインターホン(親機+玄関子機) 画像

ワイヤレスインターホン(親機+玄関子機)

エスコ

【商品仕様】親機+玄関子機セット。電波到達距離…100m(見通し)。設置場所…親機:屋内用。玄関子機:屋外(防雨型IPX3)、屋内兼用。電源…親機:専用ACアダプタ。玄関子機:単3アルカリ乾電池3本(別売)。消費電力…親機:1.1W。玄関子機:0.7W(通話時・無音)。音量…親機:95dB/10cm。玄関子機:80dB/10cm(音量大)。玄関子機電池寿命…約7ヶ月(アルカリ乾電池で、約10秒間の通話を1日5回とした場合)<

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

2100x460mm 刺股(U字/足掛け付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)