2030x0.15mmx10m 耐候性ビニールシート

2030x0.15mmx10m 耐候性ビニールシート

通常単価:
13,300
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…エステル系、軟質塩化ビニール
・幅…2.03m
・厚さ…0.15mm
・長さ…10m
・重量…約4.6kg
・耐候タイプ
・カラー…透明
・水洗いが簡単で汚れに強いです。
・透明性に優れ、光線透過がよく見通し抜群で柔軟性があり、人や車の通行がスムーズです。
・遮音効果、断熱性、ダスト・ムシ類の侵入防止効果があります。
・JAN:4548745529029

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

13,300

型番 : EA911AF-2A
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 13,300

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

2030x0.15mmx10m 耐候性ビニールシートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)