500mm/AC100V/330W ヘッジトリマー(電動)

500mm/AC100V/330W ヘッジトリマー(電動)
通常単価:
21,470
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・全長…797mm
・重量…2.2kg
・刈込幅…500mm
・切断径…20mm
・ストローク数…1,850回/分
・ストローク量…28mm
・電源…AC100V・330W
・定格電流…3.5A
・付属品…ブレードセット、ブレードカバー、10m延長コード、大型チップレシーバ、コードストラップ(ベルトフック付)
・両刃駆動方式
・二重絶縁
・高剛性ディンプルブレード
・超低振動
・最適バランス設計
・クスけ機構付
・JAN:4548745142983

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA898RE-4A

型番
EA898RE-4A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

21,470円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

500mm/AC100V/330W ヘッジトリマー(電動)の型番EA898RE-4Aのページです。
型番EA898RE-4Aに関する仕様情報を記載しております。

EA898RE-4Aで型番確定

500mm/AC100V/330W ヘッジトリマー(電動)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)