(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/400W 草刈機(電動/ナイロンカッター付)

AC100V/400W 草刈機(電動/ナイロンカッター付)
通常単価:
9,975
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・全長…1256/1336mm(最長時)
・重量…2.1kg
・10m延長コード付
・刈刃サイズ…直径1.65mm(ナイロンカッター)
・電源…AC100V・400W
・80mm伸縮パイプ
・180°モータハウジング回転
・キワ刈りに便利なエッジガイド付
・JAN:4548745196917

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA898RB-10

型番
EA898RB-10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,975円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

AC100V/400W 草刈機(電動/ナイロンカッター付)の型番EA898RB-10のページです。
型番EA898RB-10に関する仕様情報を記載しております。

EA898RB-10で型番確定

AC100V/400W 草刈機(電動/ナイロンカッター付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)