355mm ナイロンカッター

355mm ナイロンカッター
通常単価:
1,614
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・ナイロンカッター…130mm
・穴径…25.4mm
・直径…355mm
・ワイドな直径355mmでナイロンコードの10倍の威力を発揮します。
・JAN:4548745414325

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA898R-13

型番
EA898R-13
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,614円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

355mm ナイロンカッターの型番EA898R-13のページです。
型番EA898R-13に関する仕様情報を記載しております。

EA898R-13で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)