(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

発電機

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
54,807円
税込価格
60,288円

・特長: ・FW方式で波形ひずみ率を低減 ・スクエアなデザインのコンパクト設計...

詳細情報を確認する

  • 詳細2:
    エンジン・形式:空冷4サイクルガソリンエンジン・使用燃料:無鉛ガソリン・燃料タンク容量:2.7L・始動方式:リコイル式
  • 詳細6:
    サイズ:401×298×420mm
  • 詳細7:
    重量(乾燥質量):24kg
  • 詳細8:
    充電コード:EA860KB-1(別売)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 交直両用
  • 周波数:50/60Hz
  • 4サイクル
  • 燃料:無鉛ガソリン(タンク容量:2.7L)
  • サイズ:401×298×420mm
  • 重量:24kg
  • EA860KB-1(別売)を使えばバッテリー等、直流機器への充電を行えます。
型番出力使用時間騒音レベル
ACDC
EA860KD-50A0.7kVA
(100V・7A)
96W
(12V・8A)
連続約5時間62dB(A)
EA860KD-60A0.85kVA
(100V・8.5A)
96W
(12V・8A)
連続約4時間64dB(A)
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
54,807( 60,288円 )

1日目

一部当日出荷可能

54,807( 60,288円 )

2日目

型番
詳細3
詳細4
詳細5
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
連続使用時間:約5時間
騒音値(音響パワーレベル):87.5dB
騒音値(周囲7m平均値):62dB(A)

1個

54,807( 60,288円 )

1日目

一部当日出荷可能

連続使用時間:約4時間
騒音値(音響パワーレベル):89dB
騒音値(周囲7m平均値):64dB(A)

1個

54,807( 60,288円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・特長: ・FW方式で波形ひずみ率を低減 ・スクエアなデザインのコンパクト設計 ・レジャーから業務、バックアップ電源まで様々な用途に対応 ・耳障りの少ない優しい運転音

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

発電機

発電機

    0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

    0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

      防音型インバーター発電機

      防音型インバーター発電機

        パイプフレームインバータ発電機

        パイプフレームインバータ発電機

          ポータブルインバーター発電機

          ポータブルインバーター発電機

            オープン型インバータ発電機(交流専用)

            オープン型インバータ発電機(交流専用)

              防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付

              防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付

                HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

                HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

                  デンヨー オープン型発電機(交流専用)

                  デンヨー オープン型発電機(交流専用)

                    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

                    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

                      HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

                      HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

                        新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                        新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                          オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)

                          オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)

                            メーカー エスコ ヤマハモーターパワープロダクツ HONDA デンヨー デンヨー 新ダイワ工業 新ダイワ工業 HONDA デンヨー 新ダイワ工業 HONDA 新ダイワ工業 HONDA
                            通常価格 54,807円 125,332円 191,360円 179,110円 92,792円 219,510円 275,339円 150,000円 126,240円 539,216円 102,960円 103,822円 179,573円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   5日目   4日目   11日目   11日目   5日目~   1日目   11日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                            詳細2 エンジン・形式:空冷4サイクルガソリンエンジン・使用燃料:無鉛ガソリン・燃料タンク容量:2.7L・始動方式:リコイル式 - - - - - - - - - - - -
                            詳細6 サイズ:401×298×420mm - - - - - - - - - - - -
                            詳細7 重量(乾燥質量):24kg - - - - - - - - - - - -
                            詳細8 充電コード:EA860KB-1(別売) - - - - - - - - - - - -

                            発電機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました