147mm/64T 超硬チップソー(一般木材用)

147mm/64T 超硬チップソー(一般木材用)
通常単価:
3,126
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・適応素材…一般木材、集成材等に
・刃厚…1.5mm
・穴径…20mm
・材質…特殊超硬チップ、ブラックフッ素コーティング
・直径…147mm
・山数…64
・用途…仕上用切断
・最大回転数…5,500rpm
・JAN:4548745010749

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA851CA-31

型番
EA851CA-31
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,126円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

147mm/64T 超硬チップソー(一般木材用)の型番EA851CA-31のページです。
型番EA851CA-31に関する仕様情報を記載しております。

EA851CA-31で型番確定

147mm/64T 超硬チップソー(一般木材用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)