• 2018/1/21 15:00 ~ 1/22 6:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 本日時点、大雪の影響により、北陸・信越地方の一部で配送の遅れが生じています。以下地域のお客さまにおかれましては、必着指示、着店止めおよび守衛止めのご依頼を受けることができません。配達遅延地域:富山県、石川県、福井県、新潟県。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。 ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

1/2"x14 パイプタップ(NPT・HSS)

1/2"x14 パイプタップ(NPT・HSS)

【商品仕様】
・材質…ハイス(HSS)
・溝数…4
・食付…2.5P
・呼び…NP1/2"×14
・全長…80mm
・管用テーパめねじを加工するのに用います。
・主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
・JAN:4548745412178

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA829TC-4

型番
EA829TC-4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

12,865円

1個 お見積り

Loading...

  1. 1

1/2"x14 パイプタップ(NPT・HSS)の型番EA829TC-4のページです。
型番EA829TC-4に関する仕様情報を記載しております。

1/2"x14 パイプタップ(NPT・HSS)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番EA829TC-4で確定しました。