• 金型用CAD ライブラリーMold EX-Press DVDは、通常どおりご利用いただけるようになりました。詳しくはこちらをご確認ください。

3/4"x14 パイプタップ(Rc・ISO形状・HSS)

3/4"x14 パイプタップ(Rc・ISO形状・HSS)

【商品仕様】
・材質…ハイス(HSS)
・ISO形状
・溝数…4
・食付…2.5P
・呼び…RC3/4"×14
・全長…96mm
・管用テーパめねじを加工するのに用います。
・主にパイプ状のものの接続用に。
・JAN:4548745412116

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

EA829TB-6

型番
EA829TB-6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

15,740円

1個 2日目

Loading...

  1. 1

3/4"x14 パイプタップ(Rc・ISO形状・HSS)の型番EA829TB-6のページです。
型番EA829TB-6に関する仕様情報を記載しております。

3/4"x14 パイプタップ(Rc・ISO形状・HSS)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)