3/4"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS)

3/4"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
通常単価:
14,867
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…ハイス(HSS)
・JIS2級
・溝数…4
・食付…2.5P
・呼び…PT3/4"×14
・全長…85mm
・管用テーパ雌ねじの加工に用います。
・主にパイプ状のものの接続用に。
・JAN:4548745412048

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA829TA-6

型番
EA829TA-6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

14,867円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

3/4"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS)の型番EA829TA-6のページです。
型番EA829TA-6に関する仕様情報を記載しております。

EA829TA-6で型番確定

3/4"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)