M 4x0.75 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)

M 4x0.75 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,034
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…高バナジウムハイス(HSSE)
・ホモ処理(表面処理)
・食付…4P
・呼び…M4×0.75
・全長…52mm
・被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、
すばらしい切味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強靭な
ニッケルクロムマンガン鋼等にも適しています。
・被削材…ステンレス鋼、低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、チタン合金、Ni基合、熱可塑性プラスチック
・JAN:4548745410525

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA829PH-4

型番
EA829PH-4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,034円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

M 4x0.75 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)の型番EA829PH-4のページです。
型番EA829PH-4に関する仕様情報を記載しております。

EA829PH-4で型番確定

M 4x0.75 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)のレビュー