• 本日時点、大雪の影響により、北陸・信越地方の一部で配送の遅れが生じています。以下地域のお客さまにおかれましては、必着指示、着店止めおよび守衛止めのご依頼を受けることができません。配達遅延地域:富山県、石川県、福井県、新潟県。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。 ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

M12x1.5 /1.5P ハンドタップ(アルミニウム合金用/HSS)

M12x1.5 /1.5P ハンドタップ(アルミニウム合金用/HSS)

【商品仕様】
・材質…ハイス(HSS)
・溝数…4
・呼び…M12×1.5
・食付…1.5P
・全長…82mm
・シャンク径…8.5mm
・アルミニウム、その他の軽合金圧延材に
・JAN:4548745407761

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA829HG-12BB

型番
EA829HG-12BB
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,224円

1個 2日目

Loading...

  1. 1

M12x1.5 /1.5P ハンドタップ(アルミニウム合金用/HSS)の型番EA829HG-12BBのページです。
型番EA829HG-12BBに関する仕様情報を記載しております。

M12x1.5 /1.5P ハンドタップ(アルミニウム合金用/HSS)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番EA829HG-12BBで確定しました。