M 8x1.25/ 5P ハンドタップ(HSS)

M 8x1.25/  5P ハンドタップ(HSS)
通常単価:
1,204
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…ハイス(HSS)
・食付…5P
・呼び…M8×1.25
・全長…70mm
・被削材…中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
・JAN:4548745404425

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA829HA-8B

型番
EA829HA-8B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,204円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

M 8x1.25/ 5P ハンドタップ(HSS)の型番EA829HA-8Bのページです。
型番EA829HA-8Bに関する仕様情報を記載しております。

EA829HA-8Bで型番確定

M 8x1.25/ 5P ハンドタップ(HSS)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)