• 金型用CAD ライブラリーMold EX-Press DVDは、通常どおりご利用いただけるようになりました。詳しくはこちらをご確認ください。

M2.6x0.45 ハンドタップ(SKS2/中)

M2.6x0.45 ハンドタップ(SKS2/中)

【商品仕様】
・材質…SKS_2
・JIS3級
・中タップ
・呼び…M2.6×0.45
・全長…44mm
・■巾…2.5mm
・JAN:4518340651159

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

EA829DA-2.6

型番
EA829DA-2.6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

368円

1個 お見積り

Loading...

  1. 1

M2.6x0.45 ハンドタップ(SKS2/中)の型番EA829DA-2.6のページです。
型番EA829DA-2.6に関する仕様情報を記載しております。

M2.6x0.45 ハンドタップ(SKS2/中)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)