100x10x0.3mm/# 325 ダイヤモンドヤスリ(平面用)

100x10x0.3mm/# 325 ダイヤモンドヤスリ(平面用)
通常単価:
7,938
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・やすりサイズ…100×10mm
・形状…薄型フラット(先端R)
・コーティング長…60mm
・コーティング部厚み…0.48mm
・柔軟性があり、薄型である為、狭い隙間等で使用できます。
・粒度…#325
・粒度…0.3mm
・JAN:4518340502628

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA826VL-0.3

型番
EA826VL-0.3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,938円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

100x10x0.3mm/# 325 ダイヤモンドヤスリ(平面用)の型番EA826VL-0.3のページです。
型番EA826VL-0.3に関する仕様情報を記載しております。

EA826VL-0.3で型番確定

100x10x0.3mm/# 325 ダイヤモンドヤスリ(平面用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)